1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ET12-084-SENP1S

Expand Table
FR
1/5
Part Number
PN
Produit et tension
ATSV
Charge dynamique
MDLSV
Câble
HO
Température
TR
Commande
COPT
Connexion
CONOPT
Sens de l'adaptateur
AOPT
Poids
W [kg]
Connecteur spécial
SC
1
2
ET12-084-SENP1S
ET12- = Electrak Throttle, 12 Vcc
084- = 45 N (10 lbf), grande vitesse
S = Parallèle à l'adaptateur
E = température élevée : -40 (-40) à +125 (+257) °C (F)
NP = capteur de rétroaction analogique de la position
1 = fils volants
S = orientation de l'adaptateur standard
1.11
Not Available
ET24-084-SENP1S
ET24- = Electrak Throttle, 24 Vcc
084- = 45 N (10 lbf), grande vitesse
S = Parallèle à l'adaptateur
E = température élevée : -40 (-40) à +125 (+257) °C (F)
NP = capteur de rétroaction analogique de la position
1 = fils volants
S = orientation de l'adaptateur standard
1.11
Not Available
Show compressed display (2 configurable products)
ShorttextElectrak DC - Vérin linéaire Electrak® Throttle
Dernières modifications12.02.2025 13:32:29
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties